Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PG-01 |
PG-02 |
PG-03 |
PG-04 |
PG-06 |
PG-025 |
PG-3 |
PG-4 |
PG-6 |
PG-8 |
PG-10 |
PG-10.5 |
PG-12 |
PG-14 |
PG-15 |
PG-16 |
PG-17.3 |
PG-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Specifiche misura | Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) | Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.18 | 39 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/8 | - | |
22.16 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 39 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/4 | - | ||
24.95 € | 1 | 6 giorni | 9.53 | 26 | Misura imperiale (POLLICI) | 3/8 | - | ||
33.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 29 | Misura imperiale (POLLICI) | 1/2 | - | |
61.42 € | 1 | 6 giorni | 19.05 | 26 | Misura imperiale (POLLICI) | 3/4 | - | ||
23.54 € | 1 | 6 giorni | 7.94 | 31 | Misura imperiale (POLLICI) | 5/16 | - | ||
24.95 € | 1 | 6 giorni | 3 | 41 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
23.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
22.16 € | 1 | 6 giorni | 6 | 41 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
23.54 € | 1 | 6 giorni | 8 | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
24.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
28.98 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 12 | Misura tubo per gas (PROGRAMMA) | - | 1/8 | ||
33.82 € | 1 | 6 giorni | 12 | 31 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
47.68 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
49.05 € | 1 | 6 giorni | 15 | 25 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
41.69 € | 1 | 6 giorni | 16 | 23 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - | ||
61.42 € | 1 | 6 giorni | 17.3 | 24 | Misura tubo per gas (PROGRAMMA) | - | 3/8 | ||
76.53 € | 1 | 6 giorni | 20 | 25 | Misura metrica (MILLIMETRI) | - | - |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Altro | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Specifiche misura
Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)
Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali