• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore in accaio inossidabile SUS316 RA

Adattatore in accaio inossidabile SUS316 RA

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RA-01.02-0
RA-02.03-0
RA-03.04-0
RA-3.4-0
RA-3.6-0
RA-4.6-0
RA-4.8-0
RA-6.8-0
RA-6.10-0
RA-8.10-0
RA-8.12-0
RA-10.12-0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo applicabile seconda estremità
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.)

20.33 €

5 giorni 3.186.3539Misura imperiale (POLLICI)1/8

17.20 €

5 giorni 6.359.3539Misura imperiale (POLLICI)1/4

24.39 €

5 giorni 9.5312.726Misura imperiale (POLLICI)3/8

20.33 €

5 giorni 3441Misura metrica (MILLIMETRI)-

20.33 €

5 giorni 3641Misura metrica (MILLIMETRI)-

19.28 €

5 giorni 4631Misura metrica (MILLIMETRI)-

19.28 €

5 giorni 4831Misura metrica (MILLIMETRI)-

17.20 €

5 giorni 6841Misura metrica (MILLIMETRI)-

17.20 €

5 giorni 61041Misura metrica (MILLIMETRI)-

20.59 €

5 giorni 81031Misura metrica (MILLIMETRI)-

20.59 €

5 giorni 81231Misura metrica (MILLIMETRI)-

24.39 €

5 giorni 101225Misura metrica (MILLIMETRI)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Adattatore Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico