Semigomito SWE S.W in acciaio inox SUS316

Semigomito SWE S.W in acciaio inox SUS316
  • Sconto volumi elevati
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SWE-8-0

Codice componente
SWE-8-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.58 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Semigiunto a gomito Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 8 Pressione di esercizio massima(MPa) 31 Trattamento superficie NA
Specifiche misura Misura metrica (MILLIMETRI)

Si trova sulla pagina di Semigomito SWE S.W in acciaio inox SUS316, il codice articolo è il seguente: SWE-8-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWE-8-0.

Supporto tecnico