Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Specifiche misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | 5 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 1/2B(15A) | Misura imperiale | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3/4B(20A) | Misura imperiale | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B(8A) | Misura imperiale | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3/8B(10A) | Misura imperiale | ||
13.26 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B(8A) | Misura imperiale | ||
13.26 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/8B(6A) | Misura imperiale | ||
37.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 25 | 1 | - | 34 | 1B(25A) | Misura imperiale | |
37.16 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 25 | 1 | - | 34 | 1 1/4B(32A) | Misura imperiale | ||
24.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B(25A) | Misura imperiale | |
24.71 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B(20A) | Misura imperiale | ||
17.90 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1/2B(15A) | Misura imperiale | ||
17.90 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 3/8B(10A) | Misura imperiale | ||
12.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | 1/4B(8A) | Misura metrica | |
12.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | 1/8B(6A) | Misura metrica | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | 1/4B(8A) | Misura metrica | |
13.99 € | 1 | 7 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
13.26 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 3/8B(10A) | Misura metrica | ||
52.24 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | 1 1/2B(40A) | Misura imperiale | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/2B(40A) | Misura imperiale | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | 1 1/4B(32A) | Misura imperiale | ||
14.43 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
13.48 € | 1 | 7 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | 1/4B(8A) | Misura metrica | ||
15.30 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 15 | 15 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
15.14 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 15 | 15 | 3/8B(10A) | Misura metrica | ||
15.66 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
15.66 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | 3/8B(10A) | Misura metrica | ||
17.40 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 18 | 18 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
17.40 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 18 | 18 | 3/8B(10A) | Misura metrica | ||
17.62 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 20 | 20 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
17.62 € | 1 | 13 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 20 | 20 | 3/4B(20A) | Misura metrica | ||
18.11 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 22 | 22 | 1/2B(15A) | Misura metrica | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 22 | 22 | 3/4B(20A) | Misura metrica | ||
20.95 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 25 | 25 | 1B(25A) | Misura metrica | ||
20.95 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 25 | 25 | 3/4B(20A) | Misura metrica | ||
23.98 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 28 | 28 | 1B(25A) | Misura metrica | ||
23.98 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 28 | 28 | 3/4B(20A) | Misura metrica | ||
27.03 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 30 | 30 | 1B(25A) | Misura metrica | ||
31.65 € | 1 | 41 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 30 | 30 | 1 1/4B(32A) | Misura metrica | ||
32.82 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 32 | 32 | 1 1/4B(32A) | Misura metrica | ||
35.64 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 35 | 35 | 1 1/4B(32A) | Misura metrica | ||
37.54 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 38 | 38 | 1 1/2B(40A) | Misura metrica | ||
44.06 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 40 | 40 | 1 1/2B(40A) | Misura metrica | ||
45.42 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 42 | 42 | 1 1/2B(40A) | Misura metrica |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Specifiche misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali