Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-1 |
L-1/2 |
L-1/4 |
L-1/8 |
L-3/4 |
L-3/8 |
L-6 |
L-8 |
L-10 |
L-12 |
L-15 |
L-16 |
L-18 |
L-20 |
L-22 |
L-25 |
L-28 |
L-30 |
L-32 |
L-35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Specifiche misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.27 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 25 | 1 | - | 34 | Misura imperiale | ||
34.19 € | 1 | 8 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 15 | 1/2 | - | 21.7 | Misura imperiale | ||
23.54 € | 1 | 9 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Misura imperiale | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Misura imperiale | ||
44.55 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 20 | 3/4 | - | 27.2 | Misura imperiale | ||
29.99 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 10 | 3/8 | - | 17.3 | Misura imperiale | ||
20.33 € 9.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | Misura metrica | |
20.69 € 8.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | Misura metrica | |
21.23 € 8.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | Misura metrica | |
21.16 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | Misura metrica | ||
24.49 € | 1 | 7 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 15 | 15 | Misura metrica | ||
27.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | Misura metrica | |
29.99 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 18 | 18 | Misura metrica | ||
31.08 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 20 | 20 | Misura metrica | ||
34.19 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 22 | 22 | Misura metrica | ||
36.73 € | 1 | 8 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 25 | 25 | Misura metrica | ||
44.55 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 28 | 28 | Misura metrica | ||
49.61 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 30 | 30 | Misura metrica | ||
60.33 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 32 | 32 | Misura metrica | ||
65.27 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 35 | 35 | Misura metrica |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Specifiche misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali