Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JA-1 |
JA-1/2 |
JA-1/4 |
JA-1/8 |
JA-3/4 |
JA-3/8 |
JA-4 |
JA-6 |
JA-8 |
JA-10 |
JA-11/2 |
JA-11/4 |
JA-12 |
JA-15 |
JA-16 |
JA-18 |
JA-20 |
JA-22 |
JA-25 |
JA-28 |
JA-30 |
JA-32 |
JA-35 |
JA-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Specifiche misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.75 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 25 | 1 | - | 34 | Misura imperiale | ||
38.47 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 15 | 1/2 | - | 21.7 | Misura imperiale | ||
26.44 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | Misura imperiale | ||
22.46 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | Misura imperiale | ||
49.25 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 20 | 3/4 | - | 27.2 | Misura imperiale | ||
34.48 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 10 | 3/8 | - | 17.3 | Misura imperiale | ||
18.69 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 4 | 4 | Misura metrica | ||
18.69 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | Misura metrica | ||
21.01 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | Misura metrica | ||
22.46 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | Misura metrica | ||
113.90 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | Misura imperiale | ||
92.36 € | 1 | 6 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | Misura imperiale | ||
23.76 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | Misura metrica | ||
28.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 15 | 15 | Misura metrica | |
32.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | Misura metrica | |
34.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 18 | 18 | Misura metrica | |
35.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 20 | 20 | Misura metrica | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 22 | 22 | Misura metrica | |
42.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 25 | 25 | Misura metrica | |
49.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 28 | 28 | Misura metrica | |
51.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 30 | 30 | Misura metrica | |
62.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 32 | 32 | Misura metrica | |
69.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 35 | 35 | Misura metrica | |
113.90 € | 1 | 6 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 50 | 50 | Misura metrica |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1149 Equiv. | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Olio / Polvere | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Specifiche misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali