GU1-BA modello tubo alluminio ottone e cupronickel per tubi in rame

GU1-BA modello tubo alluminio ottone e cupronickel per tubi in rame
Il bordo tagliente della bussola ad anello si inserisce nel tubo (trattiene il tubo), mentre la parte curva viene premuta da una robusta molla (mantiene le prestazioni di tenuta), impedendo al dado di allentarsi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GU1-BA-10
GU1-BA-15.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

56.08 €

1 17 giorni Misura mm per tubo in rame1010

73.16 €

1 6 giorni Misura poll. per tubo in rame-15.14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 15
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico