Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 4 | 1/8B(6A) | |
21.02 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | 1/2B(15A) | ||
12.61 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
3.77 € | 1 | 13 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
14.44 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | ||
21.62 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 1/2B(15A) | ||
12.99 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
12.25 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
15.52 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
22.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 1/2B(15A) | ||
13.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
13.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 1/8B(6A) | ||
15.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
22.77 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) | ||
15.58 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
15.59 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | ||
23.33 € | 1 | 8 giorni | 14 | 14 | 1/2B(15A) | ||
19.58 € | 1 | 8 giorni | 14 | 14 | 3/8B(10A) | ||
23.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 15 | 1/2B(15A) | |
19.87 € | 1 | 11 giorni | 15 | 15 | 3/8B(10A) | ||
26.19 € | 1 | 9 giorni | 20 | 20 | 1/2B(15A) | ||
29.05 € | 1 | 8 giorni | 20 | 20 | 3/4B(20A) | ||
42.89 € | 1 | 8 giorni | 25 | 25 | 1B(25A) | ||
39.03 € | 1 | 8 giorni | 25 | 25 | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.5 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali