Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4 | 1/8B(6A) | ||
25.05 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | 1/2B(15A) | ||
15.58 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
15.58 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
19.78 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | ||
25.63 € | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | 1/2B(15A) | ||
17.01 € | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
17.01 € | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
19.92 € | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
26.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 1/2B(15A) | ||
19.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
19.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 1/8B(6A) | ||
19.58 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
26.75 € | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) | ||
21.62 € | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
21.62 € | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | ||
26.75 € | 1 | 18 giorni | 14 | 14 | 1/2B(15A) | ||
26.75 € | 1 | 7 giorni | 14 | 14 | 3/8B(10A) | ||
27.34 € | 1 | 7 giorni | 15 | 15 | 1/2B(15A) | ||
27.34 € | 1 | 7 giorni | 15 | 15 | 3/8B(10A) | ||
39.96 € | 1 | 7 giorni | 20 | 20 | 1/2B(15A) | ||
39.96 € | 1 | 7 giorni | 20 | 20 | 3/4B(20A) | ||
57.56 € | 1 | 7 giorni | 25 | 25 | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.5 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali