GIUNTO A T per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GT-1

GIUNTO A T per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GT-1
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-8-B1
GT-10-B1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

20.29 €

1 7 giorni 88

23.16 €

1 7 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.5 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico