Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GU-1-4-B1 |
GU-1-6-B1 |
GU-1-8-B1 |
GU-1-10-B1 |
GU-1-12-B1 |
GU-1-14-B1 |
GU-1-15-B1 |
GU-1-20-B1 |
GU-1-25-B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.86 € | 1 | 7 giorni | 4 | 4 | ||
12.61 € | 1 | 7 giorni | 6 | 6 | ||
13.87 € | 1 | 7 giorni | 8 | 8 | ||
15.87 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | ||
17.99 € | 1 | 7 giorni | 12 | 12 | ||
24.18 € | 1 | 7 giorni | 14 | 14 | ||
24.76 € | 1 | 7 giorni | 15 | 15 | ||
32.51 € | 1 | 7 giorni | 20 | 20 | ||
50.08 € | 1 | 7 giorni | 25 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.5 | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali