GIUNTO A GOMITO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura modello GL-1

GIUNTO A GOMITO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura modello GL-1
  • Sconto volumi elevati
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GL-1-4-B
GL-1-6-B
GL-1-8-B
GL-1-10-B
GL-1-12-B
GL-1-14-B
GL-1-15-B
GL-1-16-B
GL-1-18-B
GL-1-20-B
GL-1-22-B
GL-1-25-B
GL-1-28-B
GL-1-30-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

17.72 €

1 6 giorni 44

20.11 €

1 5 giorni 66

24.65 €

1 Disponibile 5 giorni 88

25.44 €

1 Disponibile 9 giorni 1010

29.72 €

1 5 giorni 1212

40.38 €

1 6 giorni 1414

40.93 €

1 5 giorni 1515

47.87 €

1 6 giorni 1616

62.28 €

1 6 giorni 1818

64.94 €

1 6 giorni 2020

80.70 €

1 6 giorni 2222

99.64 €

1 6 giorni 2525

117.70 €

1 6 giorni 2828

129.75 €

1 6 giorni 3030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 15 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico