Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4 | 1/8B(6A) | ||
25.97 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 1/2B(15A) | ||
16.70 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
15.42 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
20.28 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | ||
26.39 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 1/2B(15A) | ||
18.60 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
18.39 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
20.07 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
26.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/2B(15A) | ||
18.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 1/8B(6A) | ||
20.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
27.23 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 1/2B(15A) | ||
20.92 € | 1 | 10 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
20.92 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | ||
28.94 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14 | 1/2B(15A) | ||
28.07 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14 | 3/8B(10A) | ||
28.94 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 1/2B(15A) | ||
28.51 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 3/8B(10A) | ||
34.41 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16 | 1/2B(15A) | ||
38.62 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 1/2B(15A) | ||
42.84 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 1/2B(15A) | ||
43.70 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 3/4B(20A) | ||
51.85 € | 1 | 6 giorni | 22 | 22 | 3/4B(20A) | ||
65.90 € | 1 | 6 giorni | 25 | 25 | 1B(25A) | ||
65.02 € | 1 | 32 giorni | 25 | 25 | 3/4B(20A) | ||
116.25 € | 1 | 6 giorni | 28 | 28 | 1B(25A) | ||
134.39 € | 1 | 6 giorni | 30 | 30 | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 15 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali