MANICOTTO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura modello GO

MANICOTTO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura modello GO
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GO-10-B

Codice componente
GO-10-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Manicotto Materiale (Componenti correlati) Ottone
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Aria / Olio Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 15
Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame Nominale (Parti correlate)(mm) 10 D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) 10

Si trova sulla pagina di MANICOTTO per tubo in rame modello B, giunto senza svasatura modello GO, il codice articolo è il seguente: GO-10-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GO-10-B.

Supporto tecnico