GIUNTO A T per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GT-1

GIUNTO A T per tubo in rame modello B, giunto svasato modello GT-1
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-1-4-B
GT-1-6-B
GT-1-8-B
GT-1-10-B
GT-1-12-B
GT-1-14-B
GT-1-15-B
GT-1-16-B
GT-1-18-B
GT-1-20-B
GT-1-22-B
GT-1-25-B
GT-1-28-B
GT-1-30-B
GT-1-32-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

20.65 €

1 6 giorni 44

24.39 €

1 5 giorni 66

28.93 €

1 5 giorni 88

31.31 €

1 5 giorni 1010

39.85 €

1 7 giorni 1212

54.00 €

1 9 giorni 1414

54.79 €

1 6 giorni 1515

63.62 €

1 6 giorni 1616

81.48 €

1 6 giorni 1818

87.36 €

1 6 giorni 2020

104.22 €

1 6 giorni 2222

130.05 €

1 6 giorni 2525

133.34 €

1 6 giorni 2828

161.81 €

1 6 giorni 3030

185.44 €

1 6 giorni 3232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 15 Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico