Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GC6-G1/4-B |
GC6-G1/8-B |
GC6-G3/8-B |
GC8-G1/4-B |
GC8-G1/8-B |
GC8-G3/8-B |
GC10-G1/4-B |
GC10-G3/8-B |
GC12-G1/4-B |
GC12-G3/8-B |
GC15-G1/2-B |
GC15-G3/8-B |
GC16-G1/2-B |
GC18-G1/2-B |
GC20-G3/4-B |
GC25-G1-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.97 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
7.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | |
18.78 € | 1 | 8 giorni | 6 | 6 | 3/8B(10A) | ||
18.24 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
17.44 € | 1 | 11 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
19.31 € | 1 | 8 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
19.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
19.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
22.24 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
23.05 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | ||
30.80 € | 1 | 8 giorni | 15 | 15 | 1/2B(15A) | ||
28.93 € | 1 | 8 giorni | 15 | 15 | 3/8B(10A) | ||
38.80 € | 1 | 8 giorni | 16 | 16 | 1/2B(15A) | ||
43.85 € | 1 | 34 giorni | 18 | 18 | 1/2B(15A) | ||
47.34 € | 1 | 8 giorni | 20 | 20 | 3/4B(20A) | ||
74.09 € | 1 | 8 giorni | 25 | 25 | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura maschio) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 15 | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali