CONNETTORE FEMMINA PER MANOMETRO per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GSP-B1

CONNETTORE FEMMINA PER MANOMETRO per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GSP-B1

B-type flareless fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with a short delivery time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSP1/2X6-B1
GSP1/2X8-B1
GSP1/2X10-B1
GSP1/4X6-B1
GSP1/4X8-B1
GSP1/4X10-B1
GSP3/8X6-B1
GSP3/8X8-B1
GSP3/8X10-B1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

15.48 €

6 giorni 661/2B(15A)

15.88 €

6 giorni 881/2B(15A)

17.47 €

6 giorni 10101/2B(15A)

13.26 €

23 giorni 661/4B(8A)

13.53 €

6 giorni 881/4B(8A)

13.06 €

6 giorni 10101/4B(8A)

14.27 €

33 giorni 663/8B(10A)

14.69 €

6 giorni 883/8B(10A)

14.23 €

6 giorni 10103/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 3.5 Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico