MANICOTTO per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GO-B1

MANICOTTO per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GO-B1
  • Sconto volumi elevati
B-type fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with quick delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GO-6-B1

Codice componente
GO-6-B1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.12 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Manicotto Materiale (Componenti correlati) Ottone
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Aria / Olio Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 3.5
Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame Nominale (Parti correlate)(mm) 6 D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) 6

Si trova sulla pagina di MANICOTTO per tubo in rame modello B1, giunto senza svasatura modello GO-B1, il codice articolo è il seguente: GO-6-B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GO-6-B1.

Supporto tecnico