Mini valvola in acciaio inox SUS304, con semigiunto SMV-201

Mini valvola in acciaio inox SUS304, con semigiunto SMV-201

The Ermeto-type connector's sleeve cutting edge bites firmly into the pipe. Strong, shock and vibration-proof, and fully seals pressurized fluid.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMV-201-6BM
SMV-201-6BR
SMV-201-8BM
SMV-201-8BR
SMV-201-10BM
SMV-201-10BR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Tipo di maniglia

-

5 giorni 6-~10050.530Metallo

-

5 giorni 6-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni 8-~10050.530Metallo

-

5 giorni 8-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni 10-~10050.530Metallo

-

5 giorni 10-~10058.535Plastica (NYLON)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 3MPa Lato mandata, tipo di collegamento PT (Filettatura maschio) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B
Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico