• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mini valvola in acciaio inox, SUS304, con gomito SMV-203

Mini valvola in acciaio inox, SUS304, con gomito SMV-203

The Ermeto type adopts a strong structure against shock and vibration and completely seals high pressure fluids. The cutting edge sleeve bites powerfully into the pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMV-203-6B
SMV-203-6BR
SMV-203-8BM
SMV-203-8BR
SMV-203-10BM
SMV-203-10BR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Tipo di maniglia

-

5 giorni -6Temperatura ambiente~10050.530Metallo

-

5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)6-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)8-~10050.530Metallo

-

5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)8-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)10-~10050.530Metallo

-

5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)10-~10058.535Plastica (NYLON)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Pressione nominale 3MPa
Lato mandata, tipo di collegamento PT (Filettatura maschio) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico