Mini valvola in acciaio inox SUS304, SMV-204 tipo L

Mini valvola in acciaio inox SUS304, SMV-204 tipo L

The cutting edge of the sleeve bites firmly to the pipe, the L mate type completely seals high-pressure fluid, and the structure is strong against impact pressure and vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMV-204-6M
SMV-204-6R
SMV-204-8M
SMV-204-8R
SMV-204-10M
SMV-204-10R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Tipo di maniglia

-

5 giorni 66-~10050.530Metallo

-

5 giorni 66-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni 88-~10050.530Metallo

-

5 giorni 88-~10058.535Plastica (NYLON)

-

5 giorni 1010-~10050.530Metallo

-

5 giorni 1010-~10058.535Plastica (NYLON)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 3MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico