Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316, con semigiunto

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316, con semigiunto

Precision designed to withstand high pressures, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses the ideal double ferrule method, and so there is no torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHH-02-2
VHH-03-2
VHH-03-3
VHH-04-3
VHH-04-4
VHH-025-2
VHH-6-2
VHH-8-2
VHH-10-2
VHH-10-3
VHH-10.5-2
VHH-10.5-3
VHH-12-3
VHH-12-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

111.75 €

5 giorni 6.351/4B7358Misura imperiale (POLLICI)1/4-

122.54 €

5 giorni 9.531/4B7358Misura imperiale (POLLICI)3/8-

122.54 €

5 giorni 9.533/8B7358Misura imperiale (POLLICI)3/8-

130.16 €

5 giorni 12.73/8B7358Misura imperiale (POLLICI)1/2-

130.16 €

5 giorni 12.71/2B7358Misura imperiale (POLLICI)1/2-

119.37 €

5 giorni 7.941/4B7358Misura imperiale (POLLICI)5/16-

111.75 €

5 giorni 61/4B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

119.37 €

5 giorni 81/4B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

122.54 €

5 giorni 101/4B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

122.54 €

5 giorni 103/8B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

124.44 €

5 giorni 10.51/4B7358Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

124.44 €

5 giorni 10.53/8B7358Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

130.16 €

5 giorni 123/8B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

130.16 €

5 giorni 121/2B7358Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 10MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco PT (Filettatura maschio)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico