• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VHP, con semigiunto

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VHP, con semigiunto

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHP-02-2
VHP-03-2
VHP-03-3
VHP-04-3
VHP-04-4
VHP-05-3
VHP-05-4
VHP-06-4
VHP-06-6
VHP-025-2
VHP-6-2
VHP-8-2
VHP-10-2
VHP-10-3
VHP-10.5-2
VHP-10.5-3
VHP-12-3
VHP-12-4
VHP-13.8-2
VHP-13.8-3
VHP-13.8-4
VHP-14-3
VHP-14-4
VHP-15-3
VHP-15-4
VHP-16-3
VHP-16-4
VHP-17.3-3
VHP-17.3-4
VHP-17.3-6
VHP-18-4
VHP-18-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

96.27 €

4 giorni 6.351/4B-20~1507358Misura imperiale (POLLICI)1/4-

107.12 €

4 giorni 9.531/4B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)3/8-

107.12 €

4 giorni 9.533/8B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)3/8-

114.58 €

4 giorni 12.73/8B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)1/2-

114.58 €

4 giorni 12.71/2B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)1/2-

-

12 giorni 15.873/8B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)5/8-

-

12 giorni 15.871/2B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)5/8-

-

12 giorni 19.051/2B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)3/4-

-

12 giorni 19.053/4B-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)3/4-

103.73 €

4 giorni 7.941/4B-20~1507358Misura imperiale (POLLICI)5/16-

96.27 €

4 giorni 61/4B-20~1507358Misura metrica (MILLIMETRI)--

103.73 €

4 giorni 81/4B-20~1507358Misura metrica (MILLIMETRI)--

107.12 €

4 giorni 101/4B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

107.12 €

4 giorni 103/8B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

108.47 €

4 giorni 10.51/4B-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

108.47 €

4 giorni 10.53/8B-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

114.58 €

4 giorni 123/8B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

114.58 €

4 giorni 121/2B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 13.81/4B-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

-

12 giorni 13.83/8B-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

-

12 giorni 13.81/2B-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

-

12 giorni 143/8B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 141/2B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 153/8B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 151/2B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 163/8B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 161/2B-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 17.33/8B-20~1508668Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-3/8

-

12 giorni 17.31/2B-20~1508668Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-3/8

-

12 giorni 17.33/4B-20~1508668Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-3/8

-

12 giorni 181/2B-20~1508668Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 183/4B-20~1508668Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 26MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco PT (Filettatura maschio)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 26

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico