• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VUP, con raccordo

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VUP, con raccordo

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUP-02-0
VUP-03-0
VUP-04-0
VUP-05-0
VUP-06-0
VUP-07-0
VUP-08-0
VUP-025-0
VUP-6-0
VUP-8-0
VUP-10-0
VUP-10.5-0
VUP-12-0
VUP-13.8-0
VUP-14-0
VUP-15-0
VUP-16-0
VUP-17.3-0
VUP-18-0
VUP-20-0
VUP-21.7-0
VUP-22-0
VUP-25-0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Specifiche misura Specifiche POLLICI per diametro esterno applicabile (Misura poll.) Specifiche PROGRAMMA per tubo applicabile

99.32 €

4 giorni 6.356.35-20~1507340Misura imperiale (POLLICI)1/4-

114.58 €

4 giorni 9.539.53-20~1508040Misura imperiale (POLLICI)3/8-

122.03 €

4 giorni 12.712.7-20~1508040Misura imperiale (POLLICI)1/2-

-

12 giorni 15.8715.87-20~1508068Misura imperiale (POLLICI)5/8-

137.06 €

4 giorni 19.0519.05-20~1508668Misura imperiale (POLLICI)7/8-

-

12 giorni 22.2322.23-20~15010778Misura imperiale (POLLICI)7/8-

207.03 €

4 giorni 25.425.4-20~15010778Misura imperiale (POLLICI)1-

107.12 €

4 giorni 7.947.94-20~1507340Misura imperiale (POLLICI)5/16-

99.32 €

4 giorni 66-20~1507358Misura metrica (MILLIMETRI)--

107.12 €

4 giorni 88-20~1507358Misura metrica (MILLIMETRI)--

114.58 €

4 giorni 1010-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

115.93 €

4 giorni 10.510.5-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/8

122.03 €

4 giorni 1212-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 13.813.8-20~1508068Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/4

-

12 giorni 1514-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 1415-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 1616-20~1508068Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 17.317.3-20~1508668Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-3/8

-

12 giorni 1818-20~1508668Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 2020-20~15010778Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 21.721.7-20~15010778Misura tubo per gas (PROGRAMMA)-1/2

-

12 giorni 2222-20~15010778Misura metrica (MILLIMETRI)--

-

12 giorni 2525-20~15010778Misura metrica (MILLIMETRI)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 26MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 26

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico