Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VWP, con attacco femmina a saldare

Valvola di controllo flusso ad ago in acciaio inox SUS316 VWP, con attacco femmina a saldare

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method that eliminates torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VWP-101S
VWP-202S
VWP-303S
VWP-404S
VWP-606S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)
Specifiche misura Diametro tubo applicabile
(φ)

81.00 €

5 giorni -20~15073581/8B5

81.00 €

5 giorni -20~15073581/4B5

88.19 €

5 giorni -20~15080683/8B6

84.44 €

5 giorni -20~15086681/2B8

128.89 €

5 giorni -20~150107783/4B10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas
Pressione nominale 26MPa Lato mandata, tipo di collegamento Profilo saldatura attacco a spina Lato di controllo, tipo di attacco Profilo saldatura attacco a spina
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Massima pressione di esercizio(MPa) 26

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico