Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GT3V-6X1/4 |
GT3V-6X1/8 |
GT3V-8X1/4 |
GT3V-10X3/8 |
GT3V-12X3/8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Altezza h (mm) | Diametro maniglia (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.78 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1/4B | 38 | 25 | ||
39.73 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1/8B | 34 | 25 | ||
44.20 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1/4B | 53 | 32 | ||
52.46 € | 1 | 18 giorni | 10 | 3/8B | 53 | 32 | ||
66.92 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3/8B | 55 | 32 |
Loading...
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 3MPa | Lato mandata, tipo di collegamento | Giunto per tubo in metallo | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali