• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mini valvola tipo GT4V per tubo in rame, con anello di compressione

Mini valvola tipo GT4V per tubo in rame, con anello di compressione

B-type fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with quick delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT4V-6X1/4
GT4V-6X1/8
GT4V-8X1/4
GT4V-10X1/4
GT4V-10X3/8
GT4V-12X3/8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Altezza h
(mm)
Diametro maniglia
(Ø)

21.49 €

5 giorni 61/4B3825

21.49 €

5 giorni 61/8B3825

22.93 €

5 giorni 81/4B5232

25.88 €

5 giorni 101/4B5232

25.88 €

5 giorni 103/8B5232

31.16 €

5 giorni 123/8B5432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 3MPa Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico