Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTTV-6 |
GTTV-8 |
GTTV-10 |
GTTV-12 |
GTTV-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, diam. tubazioni (Ø) | Lato controller, diam. tubazioni (Ø) | Altezza h (mm) | Diametro maniglia (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.84 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 38 | 25 | ||
44.34 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 52 | 32 | ||
52.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 52 | 32 | ||
67.09 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 54 | 32 | ||
115.31 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 57 | 40 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 3MPa | Lato mandata, tipo di collegamento | Giunto per tubo in metallo | Lato di controllo, tipo di attacco | Giunto per tubo in metallo |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali