Giunto a gomito per Fluoropolymer , TL

Giunto a gomito per Fluoropolymer , TL
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TL-6-1-SUS316
TL-6-2-SUS316
TL-8-2-SUS316
TL-10-3-SUS316
TL-12-3-SUS316
TL-12-4-SUS316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(φ)
Valore nominale filettatura

48.57 €

1 5 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)

48.57 €

1 9 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)

48.57 €

1 5 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)

56.29 €

1 9 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)

61.44 €

1 5 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)

66.57 €

1 9 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Giunto a gomito Materiale tubo applicabile Altre resine
Tipi di filettatura di collegamento P Massima pressione di esercizio(MPa) 10 Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico