Semigiunto per Fluoropolymer , TH

Semigiunto per Fluoropolymer , TH
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-6-1-SUS316
TH-6-2-SUS316
TH-8-2-SUS316
TH-10-2-SUS316
TH-10-3-SUS316
TH-12-3-SUS316
TH-12-4-SUS316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(φ)
Valore nominale filettatura

33.13 €

1 9 giorni 6[1/8B] 1/8B(6A)

33.13 €

1 9 giorni 6[1/4B] 1/4B(8A)

33.13 €

1 5 giorni 8[1/4B] 1/4B(8A)

43.43 €

1 5 giorni 10[1/4B] 1/4B(8A)

43.43 €

1 9 giorni 10[3/8B] 3/8B(10A)

52.43 €

1 5 giorni 12[3/8B] 3/8B(10A)

56.29 €

1 5 giorni 12[1/2B] 1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Semigiunto Materiale tubo applicabile Altre resine
Tipi di filettatura di collegamento P Massima pressione di esercizio(MPa) 10 Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico