Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TF-6-0-SUS316 |
TF-8-0-SUS316 |
TF-10-0-SUS316 |
TF-12-0-SUS316 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo applicabile (φ) |
---|---|---|---|---|
34.51 € | 5 giorni | 6 | ||
34.51 € | 5 giorni | 8 | ||
43.78 € | 5 giorni | 10 | ||
49.34 € | 5 giorni | 12 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Raccordo in polipropilene | Materiale tubo applicabile | Altre resine |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 10 | Trattamento superficie | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.