Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD6110UG-3W |
SD6110UGX-3W |
SD670UG-3W |
SD8160UG-3W |
SD8160UGX-3W |
SD895UG-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.57 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 5.5~11.1 | 22.5 | ||
674.10 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~11.1 | 26.6 | ||
617.44 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 1.6~7.0 | 19.1 | ||
453.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 9.0~16.0 | 31.3 | ||
484.99 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 2.0~16.0 | 36.3 | ||
406.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6.4 | 2.0~9.5 | 25.8 |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Dettagli sul trattamento superficiale | Trivalente bianca |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali