Rivetti ultra aderenti SSDUG【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rivetti ultra aderenti SSDUG
By the using the internal lock function, which improved the problems of external lock use, the vibration portion of the vehicle bodywork can be used. The broadly adaptable plate thickness reduces the number of component parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSD6110UG
SSD670UG
SSD8160UG
SSD895UG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)

1,551.02 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.85.5~11.122.5

1,467.51 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.81.6~7.019.1

1,103.61 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.49.0~16.031.3

1.48 €

1 5 giorni 106.42.0~9.525.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa rotonda Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico