Rivetti modello aperto ADBS / LF【500 Pezzi per confezione】

Rivetti modello aperto ADBS / LF
Suitable for situations where materials of jobs in the flange side of large flanges is flexible, where lower hole diameters of the workpieces are large, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD66BSLF

Codice componente
AD66BSLF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

101.42 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Nominale(mm) 4.8 Trattamento superficie NA
Dettagli sul trattamento superficiale NA Profilo della testa Flangia grande Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm) 6.4~9.6
Lunghezza L1(mm) 19.4 Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Rivetti modello aperto ADBS / LF, il codice articolo è il seguente: AD66BSLF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD66BSLF.

Supporto tecnico