Rivetti modello schermato (AK)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK42
AK43
AK44
AK45
AK52
AK53
AK54
AK62
AK63
AK64
AK65
AK66
AK68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Unità di vendita

126.93 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.21.6~3.28.6Scatola/confezione

130.05 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.23.2~4.810.2Scatola/confezione

146.31 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.24,8-6.411.8Scatola/confezione

162.86 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.26.4~8.013.4Scatola/confezione

1.33 €

1 Disponibile 6 giorni 104.02.2~3.29.4Scatola/confezione

178.98 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.03.2~4.811.0Scatola/confezione

208.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.04,8-6.412.6Scatola/confezione

133.33 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.82.5~3.210.1Scatola/confezione

136.91 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.83.2~4.811.7Scatola/confezione

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 104.84,8-6.413.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

138.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.86.4~8.014.8Scatola/confezione

140.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.88.0~9.616.4Scatola/confezione

405.36 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.89.6~12.819.6Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa svasata

Supporto tecnico