Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD42ABSLF |
AD44ABSLF |
AD54ABSLF |
AD64ABSLF |
AD66ABSLF |
AD68ABSLF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.62 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 1,0-3.2 | 10.8 | ||
140.49 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3.2~6.4 | 13.9 | ||
1.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.0 | 3.2~6.4 | 14.6 | ||
112.45 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | ||
0.39 € 0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | ||
140.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Flangia grande | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali