Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD54TL |
AD56TL |
AD58TL |
AD64TL |
AD66TL |
AD68TL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (mm) | Spessore piastra di fissaggio raccomandato (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.1 | 0.5~6.4 | 22.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.1 | 5.6~9.6 | 25.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
149.59 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.1 | 9.6~12.8 | 22.0 | Scatola/confezione | ||
93.12 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.9 | 0.5~6.4 | 22.7 | Scatola/confezione | ||
104.00 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.9 | 5.6~9.6 | 25.5 | Scatola/confezione | ||
95.53 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4.9 | 9.6~12.8 | 29.0 | Scatola/confezione |
Loading...
Materiale | Ferro | Trattamento superficie | NA | Dettagli sul trattamento superficiale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo della testa | Testa rotonda |
Configura
Proprietà di base
Nominale(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm)
Lunghezza L1(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali