Rivetti modello aperto SSKBS【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rivetti modello aperto SSKBS
  • Sconto volumi elevati
Un rivetto in grado di fissare facilmente e rapidamente più materiali di base lavorando su un solo lato. Per il fissaggio si utilizzano utensili manuali, elettrici e pneumatici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK54BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Unità di vendita

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21.6~3.211.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

188.06 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.23.2~4.813.2Scatola/confezione

2.14 €

1 Disponibile 6 giorni 104.02.2~3.212.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

391.63 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.04,8-6.416.0Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale In ferro (Corpo: acciaio inox) Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa svasata

Supporto tecnico