Rivetti / Rivetto a pressione Rivetto a flangia grande, SSD-SSBS-LF【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rivetti / Rivetto a pressione Rivetto a flangia grande, SSD-SSBS-LF
  • Sconto volumi elevati
Suitable for situations where materials of workpieces in the flange side of large flanges is flexible, where lower hole diameters of the workpieces are large, or the like.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSD42SSBSLF
SSD43SSBSLF
SSD44SSBSLF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)

644.27 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101,0-3.210.8

2.67 €

1 Disponibile 6 giorni 103.2~4.812.4

805.34 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104,8-6.413.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Nominale(mm) 3.2 Trattamento superficie NA
Dettagli sul trattamento superficiale NA Profilo della testa Flangia grande Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico