Rivetti modello schermato (SSDSSH)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rivetti modello schermato (SSDSSH)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The rivet body covers the mandrel head. Once fastened, it prevents the mandrel head from falling off from the body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSD41SSH
SSD42SSH
SSD43SSH
SSD44SSH
SSD45SSH
SSD52SSH
SSD53SSH
SSD54SSH
SSD62SSH
SSD63SSH
SSD64SSH
SSD66SSH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Unità di vendita

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21,0-1.66.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21.6~3.28.0Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.95 €

1 Disponibile 6 giorni 103.23.2~4.89.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

969.39 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.24,8-6.411.3Scatola/confezione

3.23 €

1 Disponibile 6 giorni 103.26.4~8.012.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.37 €

1 Disponibile 6 giorni 104.01.6~3.28.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.03.2~4.810.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.51 €

1 Disponibile 6 giorni 104.04,8-6.411.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.90 €

1 Disponibile 6 giorni 104.81.6~3.29.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.17 €

1 Disponibile 8 giorni 104.83.2~4.810.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.36 €

1 Disponibile 6 giorni 104.84,8-6.412.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.64 €

1 Disponibile 6 giorni 104.86.4~9.515.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo: EN 1.4303 Equiv. mandrino: carico di rottura elevato Filo in acciaio inox Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa rotonda

Supporto tecnico