Distanziali SP3 (4) (09-D-H)

Distanziali SP3 (4) (09-D-H)
  • Sconto volumi elevati
Conventional pneumatic-type or hydraulic-type press can be used to press fit into aluminum or steel welding base materials with a thickness of 1.00 mm or larger using a unique underhead shape. The spacer height can be guaranteed because this is a type that press fits from the top part of the weld base material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-309-60D-30H
SP-309-60D-35H
SP-309-60D-40H
SP-309-60D-50H
SP-309-60D-60H
SP-309-60D-70H
SP-309-60D-80H
SP-309-60D-90H
SP-309-60D-100H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza h
(mm)

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 103.0

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 103.5

0.35 €

1 5 giorni 104.0

0.41 €

1 5 giorni 105.0

0.61 €

1 Disponibile 6 giorni 106.0

0.62 €

1 Disponibile 6 giorni 107.0

0.35 €

1 5 giorni 108.0

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109.0

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 3 Materiale Ferro Trattamento superficie NA
Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Crimpatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) NA Spessore min.(mm) 1,0-1.6 Diametro del corpo 6
Materiale Acciaio Trattamento superficie Placcatura in nichel, cementazione Passo(mm) 0.5

Supporto tecnico