Distanziali SP3 (4) (15-D-H)【1-500 Pezzi per confezione】

Distanziali SP3 (4) (15-D-H)
  • Sconto volumi elevati
Conventional pneumatic-type or hydraulic-type press can be used to press fit into aluminum or steel welding base materials with a thickness of 1.00 mm or larger using a unique underhead shape. The spacer height can be guaranteed because this is a type that press fits from the top part of the weld base material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-315-60D-30H
SP-315-60D-35H
SP-315-60D-40H
SP-315-60D-50H
SP-315-60D-60H
SP-315-60D-70H
SP-315-60D-80H
SP-315-60D-100H
SP-315-60D-150H
SP-415-80D-50H
SP-415-80D-60H
SP-415-80D-70H
SP-415-80D-80H
SP-415-80D-100H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Unità di vendita Altezza h
(mm)
Passo
(mm)

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3.00.5

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3.50.5

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.00.5

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.00.5

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.00.5

0.75 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7.00.5

0.76 €

1 Disponibile 6 giorni 103[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8.00.5

410.12 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione10.00.5

954.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione15.00.5

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.00.7

2.48 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.00.7

302.03 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione7.00.7

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8.00.7

1.42 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Confezione (acquistando almeno 1z.)] Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10.00.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzioni Crimpatura Trattamento superficie (dettagli) NA Spessore piastra di fissaggio raccomandato(mm) 1,6-2.3

Supporto tecnico