Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK151-22.22X15.88
Tipo | Attacco | Materiale | Rame disossidato al fosforo | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale, a saldare | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura nominale A 1 | 20 |
Misura nominale B 1 | 3/4 | Materiale del tubo applicabile | Rame | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 22.22 |
Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] | 15 | Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] | 1/2 | D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | 15.88 |
Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | 3/4 | Nominale A (Parti correlate) | 1/2 |
Si trova sulla pagina di Giunto riduttore per tubi in rame, il codice articolo è il seguente: MK151-22.22X15.88.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK151-22.22X15.88.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali