Codice articolo del costruttore: MK148K-15.88
Marca: MIYAKO
Prezzo: 4.01 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK148K-15.88
Tipo | Attacco | Materiale | Rame disossidato al fosforo | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per costruzione) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a saldare | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordo a saldare | Misura tubo applicabile | Misura per tubo in rame per costruzione | Misura nominale A 1 | 15 |
Misura nominale B 1 | 1/2 | Materiale del tubo applicabile | Rame | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 15.88 |
Si trova sulla pagina di Giunto a tubo di rame, tubo di rame a gomito (45°), il codice articolo è il seguente: MK148K-15.88.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK148K-15.88.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali