Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite interno

Giunto in rame, giunto in rame per trasporto acqua bollente, adattatore a vite interno
  • Sconto volumi elevati
A selection of copper tube fittings manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Copper tube fittings for hot water - Copper tube with inner screw adapter.
· Material: Phosphorus-deoxidized copper
· Applicable fluids: Water
· Connection type: Screw <=> Pipe. Direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M153-9.52
M153-34.92
M153-41.28
M153-53.98
M153-66.68
M153-79.38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Vite di montaggio nominale (Parti correlate)

11.20 €

1 10 giorni 81/49.521/4B(8A)1/2

38.98 €

1 Disponibile 10 giorni 321 1/434.921 1/4B(32A)1 1/4

47.98 €

1 10 giorni 401 1/241.281 1/2B(40A)1 1/2

96.53 €

1 10 giorni 50253.982B(50A)2

158.63 €

1 10 giorni 652 1/266.682 1/2B(65A)2 1/2

231.15 €

1 10 giorni 80379.383B(80A)3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Rame disossidato al fosforo Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per costruzione)
Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a saldare Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo a saldare Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per costruzione Materiale del tubo applicabile Rame
Tipo di filettatura di collegamento Rc

Supporto tecnico