Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), presa modello svasato

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), presa modello svasato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This type of joint is composed of the main body and the nut, and connects the flare location of a copper tube by crimping with the body and nut (seat surface).
· Easy mounting and removal even in narrow places, and has better vibration resistance than conical bead ring or insert type.
· Ideal for high-pressure piping carrying refrigerant, high-pressure gas, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M150FKD-6.35X6.35
M150FKD-9.52X9.52
M150FKD-12.7X12.7
M150FKD-15.88X15.88
M150FKD-19.05X19.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale B 1 D.E. tubo applicabile 1
(mm)

8.06 €

1 Disponibile 10 giorni 1/46.35

10.94 €

1 10 giorni 3/89.52

18.22 €

1 10 giorni 1/212.70

48.23 €

1 10 giorni 5/815.88

50.98 €

1 Disponibile 10 giorni 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per refrigerante)
Liquido applicabile Acqua / Gas Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura per tubo in rame per refrigerante Materiale del tubo applicabile Rame
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico