Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), dado svasato

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame (prodotto che supporta refrigeranti), dado svasato
  • Sconto volumi elevati
Prodotto compatibile con i refrigeranti. Dado dedicato per raccordi svasati in rame. [Materiali] Ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M614FKD-6.35X6.35
M614FKD-9.52X9.52
M614FKD-12.7X12.7
M614FKD-15.88X15.88
M614FKD-19.05X19.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale B (Parti correlate) D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1/46.35

4.31 €

1 Disponibile 10 giorni 3/89.52

7.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1/212.7

14.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5/815.88

16.15 €

1 Disponibile 10 giorni 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Dado Materiale (Componenti correlati) In ottone
Liquidi applicabili (Parti correlate) Acqua / Gas Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 6.86 Materiale tubo applicabile (Parti correlate) Rame

Supporto tecnico