Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 5 | - | 5 | 1/8B(6A) | ||
10.54 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/2B(15A) | ||
5.03 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/4B(8A) | ||
4.28 € | 1 | 8 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 1/8B(6A) | ||
6.69 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 6 | - | 6 | 3/8B(10A) | ||
10.54 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B(15A) | ||
5.14 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B(8A) | ||
5.03 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B(6A) | ||
6.78 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B(10A) | ||
10.54 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/2B(15A) | ||
5.03 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/4B(8A) | ||
5.14 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 1/8B(6A) | ||
6.69 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 8 | - | 8 | 3/8B(10A) | ||
10.54 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B(15A) | ||
7.02 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B(8A) | ||
7.02 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 1/8B(6A) | ||
6.69 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B(10A) | ||
10.54 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/2B(15A) | ||
7.02 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 1/4B(8A) | ||
6.69 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 10 | - | 10 | 3/8B(10A) | ||
12.26 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/2B(15A) | ||
12.22 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/4B(8A) | ||
11.42 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 3/8B(10A) | ||
12.46 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B(15A) | ||
12.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 1/4B(8A) | ||
12.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B(10A) | ||
25.41 € | 1 | 10 giorni | Misura mm per tubo in rame | 15 | - | 15 | 1/2B(15A) | ||
25.41 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B(15A) | ||
34.38 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B(20A) | ||
36.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | 1/2B(15A) | ||
36.26 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B(20A) | ||
96.28 € | 1 | 10 giorni | Misura poll. per tubo in rame | - | 7/8 | 22.22 | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | In ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi svasati | Materiale del tubo applicabile | Rame | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.86 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali