Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame, gomito filettatura singola svasato

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame, gomito filettatura singola svasato
[Features]
· This type of joint is composed of the main body and the nut, and connects the flare location of a copper tube by crimping with the body and nut (seat surface).
· Easy mounting and removal even in narrow places, and has better vibration resistance than conical bead ring or insert type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M148FKG-8X1/8

Codice componente
M148FKG-8X1/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.06 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale del tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame, gomito filettatura singola svasato, il codice articolo è il seguente: M148FKG-8X1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M148FKG-8X1/8.

Supporto tecnico