Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame, gomito singolo svasato

Giunto in rame, giunto svasato per tubo in rame, gomito singolo svasato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This joint is composed of a main body and nut, and the flared part of the tube is connected via crimping to the main body of the joint and the seat surface of the nut
· Easy mounting and removal in narrow places, with better vibration resistance than bead ring or insertion models.
· Applications: Ideal for high-pressure piping carrying refrigerant, high-pressure gas, etc.
· The pressures described below are for reference only, please use them with an adequate margin of safety.
· Maximum operating pressure: 6.86 MPa (70 kgf/cm2), normal operating pressure: 3.43 MPa (35 kgf/cm2).
· Operating temperature: -20 to 1500°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M148FK-6X6
M148FK-6.35X6.35
M148FK-8X8
M148FK-9.52X9.52
M148FK-10X10
M148FK-12X12
M148FK-12.7X12.7
M148FK-15X15
M148FK-15.88X15.88
M148FK-19.05X19.05
M148FK-22.22X22.22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)

14.02 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame6-6

14.02 €

1 Disponibile 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/46.35

14.46 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame8-8

18.44 €

1 Disponibile 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/89.52

19.09 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame10-10

31.48 €

1 Disponibile 10 giorni Misura mm per tubo in rame12-12

30.38 €

1 Disponibile 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-1/212.70

94.55 €

1 10 giorni Misura mm per tubo in rame15-15

94.55 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-5/815.88

103.01 €

1 Disponibile 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-3/419.05

133.15 €

1 10 giorni Misura poll. per tubo in rame-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale In ottone Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi svasati Materiale del tubo applicabile Rame Pressione di esercizio massima(MPa) 6.86
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico